Кабелі для фотогальванічних систем

Кабелі фотоелектричних систем для кабельне з’єднань постійного струму

Термостійкість та стійкість до УФ-випромінювання: за допомогою кабелів для фотоелектричних систем серії SUNCLIX ви зможете виконувати всі специфічні вимоги галузі сонячної енергетики. Просто та надійно формуйте кабельні з’єднання для фотоелектричних модулів. Асортимент продукції охоплює проводи для постійного струму на метри, а також інструмент та аксесуари для надійного електромонтажу вашої фотоелектричної установки. Використовуйте однополюсні фотоелектричні кабелі з перерізом 2,5, 4, 6-10 мм² завдовжки 100, 500 і 1000 метрів.

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Connector
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Connector
1774674

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1100 V DC, rated current: 40 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm, The follow-up item is 1386381

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Connector
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Connector
1774687

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1100 V DC, rated current: 40 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm, The follow-up item is 1386384

Переваги

  • Швидке та просте підключення проводу на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Підвищення гнучкості та економія часу завдяки різним технологіям з’єднання та готовим рішенням зі з’єднувачами з обтискним з’єднанням SUNCLIX
  • Просте формування кабельних з’єднань завдяки підготовці штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
  • Довговічне надійне з’єднання завдяки компонентам із сертифікатами TÜV та UL
  • Перспективні кабельні з’єднання фотоелектричних установок завдяки універсальним рішенням

Кабельні рішення SUNCLIX для фотоелектричних модулів

Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем

Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Відкрити електронну брошуру
Асортимент з’єднувачів для фотоелектричних систем