Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 27 A, Connection method: Crimp, cable length: 115
Кабелі фотоелектричних систем для кабельне з’єднань постійного струму
Термостійкість та стійкість до УФ-випромінювання: за допомогою кабелів для фотоелектричних систем серії SUNCLIX ви зможете виконувати всі специфічні вимоги галузі сонячної енергетики. Просто та надійно формуйте кабельні з’єднання для фотоелектричних модулів. Асортимент продукції охоплює проводи для постійного струму на метри, а також інструмент та аксесуари для надійного електромонтажу вашої фотоелектричної установки. Використовуйте однополюсні фотоелектричні кабелі з перерізом 2,5, 4, 6-10 мм² завдовжки 100, 500 і 1000 метрів.
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 27 A, Connection method: Crimp, cable length: 130
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 270
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Crimp, cable length: 350
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 160
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 27 A, connection cross section: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , contact material: Cu
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, cable length: 500
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 40 A, connection cross section: 6 mm2 ... 6 mm2, contact material: Cu
Filler plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 27 A, Connection method: Crimp, cable length: 300
Переваги
- Швидке та просте підключення проводу на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
- Підвищення гнучкості та економія часу завдяки різним технологіям з’єднання та готовим рішенням зі з’єднувачами з обтискним з’єднанням SUNCLIX
- Просте формування кабельних з’єднань завдяки підготовці штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
- Довговічне надійне з’єднання завдяки компонентам із сертифікатами TÜV та UL
- Перспективні кабельні з’єднання фотоелектричних установок завдяки універсальним рішенням