З’єднання екрана у польових системах Хочете дізнатися більше про екрановані з’єднувачі та кабелі? Тоді просто зв’яжіться з нами!

Екрановані з’єднувачі та кабелі

Абсолютно безпечне екранування

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology від компанії Phoenix Contact — це інноваційна система екранування для кабелів датчиків / виконавчих пристроїв. Велике суцільне з’єднання екрана на 360° — єдине на ринку і оптимізоване для сучасного типу вилок М8 та М12. Рідкий метал, який повністю покриває екран кабелю під час виробничого процесу, гарантує абсолютно безпечне підключення екрана й дає змогу надійно й без перешкод передавати дані, сигнал і потужність у системах автоматизації виробництва майбутнього.

Виробничий процес Advanced Shielding Technology

Спосіб виробництва з використанням попереднього формування та лиття металу

Безшовна система екранування

Advanced Shielding Technology створює абсолютно безпечне екранування. Навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища, таких як високі механічні навантаження або удар блискавки з’єднання екрана на 360° захищає передачу ваших даних, сигналів і потужності.

У новому автоматизованому процесі виробництва готових вилок М8 і М12 з технологією Advanced Shielding Technology попереднє формування та лиття металу забезпечує покращені властивості екранування.

Попереднє заливання поліамідом основного корпусу, підключеного до провідника, забезпечує надзвичайну механічну стійкість під час осьового навантаження. Спеціально розроблене олово для електричних і механічних вимог забезпечує безпечне і надійне з’єднання екрана на 360°.

Велике повне з’єднання між екранувальним обплетенням і штекером гарантує повний захист від електромагнітних завад, оптимальне відведення тепла та стійкість до перенапруги та пікових значень струму.

Діаграма: переваги технології Advanced Shielding Technology

Переваги технології Advanced Shielding Technology

Переваги

  • Надійність навіть в умовах сильних механічних навантажень, таких як удари та вібрація
  • Стійкість до перехідної перенапруги завдяки процесам комутації індуктивних споживачів
  • Незначне нагрівання та надійне живлення струмом у разі короткого замикання
  • Перспективна передача великих обсягів даних і швидкість передачі даних, що постійно зростає навіть в умовах суттєвого електромагнітного навантаження
  • Міцність навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища, таких як удар блискавки
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Надійність у польових умовах

Забезпечте надійну експлуатацію своїх установок: ми пропонуємо комплексні рішення для підключення датчиків і виконавчих елементів. Неважливо, йдеться про стандартні застосування, прокладання кабелів у вимогливих сферах чи про спеціальні застосування.

Екрановані кабелі датчиків / виконавчих пристроїв

Екрановані кабелі датчиків / виконавчих пристроїв

Екрановані кабелі датчиків / виконавчих пристроїв

У системах, які особливо чутливі до перешкод або зазнають сильний вплив від перешкод, може бути потрібно, щоб усі сигнальні лінії, з’єднувачі, пристрої та шафи керування були виконані з екрануванням. Кабелі датчиків/виконавчих пристроїв особливо чутливі, оскільки вони розподілені на великій території виробничого підприємства, а тому напевне проходять зокрема й біля джерел завад. Прикладом тут може бути керована роботами зварювальна установка в автомобільній галузі. Високі зварювальні струми, які вмикаються та вимикаються через короткі інтервали, створюють суміш різних дуже сильних перешкод. Щоб забезпечити безперешкодну роботу, усі сигнальні лінії, датчики/виконавчі елементи, а також необхідні для кабельних з’єднань коробки з датчиками/виконавчими елементами обов’язково мають виконуватися в таких умовах з екрануванням. Адже саме ці компоненти з’єднані з контролерами, які особливо чутливі до перешкод.

Вилка M12 зі з’єднанням Push-Lock

Вилка M12 зі з’єднанням Push-Lock

Екрановані вилки M12 для монтажу

Вилки M12 для монтажу зі з’єднанням Push-Lock забезпечують простий монтаж одножильних і попередньо підготовлених провідників без використання інструменту. Затискні камери відкриваються та закриваються за допомогою важеля. Тому обидві руки користувача залишаються вільними для підведення кабелю, що суттєво полегшує монтаж. Безпечна та надійна робота вашої системи можлива за умови довговічного вібростійкого заземлювального з’єднання та з’єднання екрана.

Сумісні з’єднання, гнучке комбінування

З’єднувачі HEAVYCON для тяжких умов експлуатації захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії, даних та сигналів навіть за складних умов.

Усі металеві корпуси відповідають вимогам до електромагнітної сумісності завдяки електропровідним поверхням і ущільнювачам. Вони вирізняються стійкістю до вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеня захисту IP69K.

Екрановані з’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Надійний захист від польових пристроїв до шафи керування завдяки промисловим з’єднувачам HEAVYCON

Екрановані з’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Розглянуті досі заходи з під’єднання екрана за допомогою відповідних клем підходять лише для захисту від перешкод, які можна «зібрати» на шляху прокладання лінії. При цьому шафа керування з точкою розміщення екрана розташована на ділянці з низьким рівнем перешкод або взагалі без них. Якщо екранований кабель потрібно завести в шафу керування чи пристрій, який сам зазнає сильних перешкод, діяти потрібно по-іншому. У такому разі екранованими мають бути не лише провідники, але й уся шафа керування. Як і в разі кабелів і провідників, тут також потрібно досягти якомога щільнішого та замкненого покриття. Основним засобом досягнення цієї мети є металевий корпус або спеціальна шафа керування, розроблена для застосувань, які відповідають вимогам щодо електромагнітної сумісності. Звичайно, кабельні вводи та з’єднувачі не мають створювати нові прогалини в закритій системі екранування. Тому для екранованих кабелів створено відповідні з’єднувачі, які через свій корпус закритим способом з’єднують екран кабелю зі стінкою шафи керування чи з пристроєм. Це означає додаткову роботу як із монтажу, так і з підключення штекера. Але те й інше окупається пізніше безвідмовною роботою системи.

Екранований з’єднувач для тяжких умов експлуатації HEAVYCON

Екранований з’єднувач для тяжких умов експлуатації HEAVYCON

Конструкція екранованих з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Важливим компонентом екранованого з’єднувача є корпус. Металеві корпуси наших промислових з’єднувачів виготовлені з високоякісного та стійкого до корозії алюмінію, литого під тиском. Завдяки електропровідним поверхням і ущільнювачам вони забезпечують надійний захист від електромагнітних перешкод. З’єднання екранування кабелю з корпусом реалізоване за допомогою кабельних вводів із нікельованої латуні. Вставки кабельних вводів для захисту від електромагнітних перешкод встановлюються під час монтажу поверх екрана кабелю. Завдяки цьому пружинисті контактні тримачі забезпечують надійне з’єднання між штекером і екраном кабелю. Виконаний таким чином штекер утворює неперервний і повністю закритий перехід між екраном кабелю та екранованим корпусом.