Екранування в автоматизації

Екранування — це особливо ефективний спосіб захисту від електромагнітних завад. У разі відсутності належного екранування такі перешкоди в найбільш несприятливих умовах можуть навіть призвести до відмови цілої установки, тому особливо важливо виконувати електромонтаж з урахуванням вимог щодо електромагнітної сумісності.
Екранування в автоматизації

Електромагнітні перешкоди від зовнішніх полів

На початку нашої електронної ери під час радіопередачі часто спостерігалися так звані перешкоди радіопередачі та радіоприймання. Належне екранування на той час було ще майже невідомим. Зі зростанням поширення електронних пристроїв протягом останніх десятиліть спостерігалось також посилення згаданих перешкод. Цей факт дозволив припустити, що причиною цих перешкод були самі пристрої. Під час дослідження сусідніх струмопровідних провідників (+/-) було виявлено, що між ними існують відмінності в напрузі. Ці відмінності призводять до того, що кожен електронний пристрій випромінює перешкоди. Накладення відмінних перешкод від різних пристроїв збільшує загальний рівень випромінення перешкод. Тому виникла необхідність захищати всі пристрої від електромагнітних перешкод. Вплив перешкод може завдати великої шкоди, особливо в промислових технологіях і технологіях виробництва. Для електричних засобів КВП (технології вимірювання, керування та регулювання) вимагається особливо високий рівень стійкості до перешкод. Для того, щоб це гарантувати, виробники пристроїв мають надати декларацію про відповідність стандартам для своєї продукції. На ринку пристрої можуть бути представлені лише за умови, що вони відповідають стандарту електромагнітної сумісності.

Що таке електромагнітна сумісність?
Європейське законодавство про електромагнітну сумісність каже:
електромагнітна сумісність — це здатність пристрою задовільно працювати в електромагнітному середовищі. Крім того, сам пристрій не має спричиняти електромагнітних перешкод, які були б неприпустимі для інших пристроїв, наявних у цьому середовищі.