Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Кабель на метри

Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем

Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.

Переваги

  • Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
  • Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
  • Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Два кабелі різного кольору, скручені кільцем

Мідні кабелі на метри

Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.

  • Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
  • Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
  • Тип кабелю: ПВХ
  • Тип кабелю: поліуретан POWER

Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.

Два оптоволоконні кабелі різного кольору, скручені кільцем

Оптоволоконний кабель на метри

Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.

  • Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
  • Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
  • Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
  • Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с