By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC/PVC, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, gray RAL 7001, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m, highly flexible, resistant to welding sparks
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG26/7; S/FTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 300 m
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), shielded, PVC FR VI/PVC, violet, 2-wire (1x2xAWG22/1), color single wire: red, green, cable length: Free entry (1.0 ... 1000.0 m)
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с