By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR, may green RAL 6017, 9-wire (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, fixed installation
AS-Interface EPDM flat conductor in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 12-wire, color single wire: white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray/pink, red/blue, cable length: 100 m
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m
INTERBUS hybrid cable for the extended installation remote bus
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, green-yellow, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, gray RAL 7001, 5-wire, color single wire: black, brown,blue, white, gray, cable length: 100 m, highly flexible, resistant to welding sparks
Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 10-pos., 8 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
Fiber optic cable, multi-mode fiberglass 62.5/125 µm, OM1, length: various
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с