By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 3-wire, color single wire: black 1, black 2, green/yellow, cable length: 100 m
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PP, 19-pos., 16 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Data cable, Ethernet CAT7 (10 Gbps), shielded, PE-X halogen-free, black, 8-wire (4x2xAWG26/7; S/FTP), color single wire: white-blue, white-orange, white-green, white-brown, cable length: 100 m
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
By the meter, Cable reel, PUR/PVC, black RAL 9005, 3-wire, color single wire: black 1, black 2, green/yellow, cable length: 100 m
GOF universal cable, 12-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: black 1, black 2, black 3, black 4, green/yellow, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Data cable, VARAN CAT5 (100 Mbps), shielded, SANTOPRENE halogen-free/TPE halogen-free, black RAL 9005, 6-wire (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), color single wire: brown, blue, white/orange, white/green, green, orange, cable length: 500 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT7 (10 Gbps), shielded, FRNC halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG23/1, S/FTP), color single wire: white-blue, white-orange, white-green, white-brown, cable length: 100 m
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с