Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IBS INBC METER - Installation remote bus cable
2723136

By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR, may green RAL 6017, 9-wire (3 x 2 x 0.22 mm2 + 3 x 1 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, fixed installation

Докладно про виріб