Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 1, straight, 1x Pg11, height: 60.5 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, for pin inserts