Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Contact insert module, number of positions: 9, type : D-SUB 9, Socket, Screw connection, 48 V, 1 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, application: Data