Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-M-DSUB 09-UT-F - Contact insert module
1417307

Contact insert module, number of positions: 9, type : D-SUB 9, Socket, Screw connection, 48 V, 1 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, application: Data

Докладно про виріб









Сумісна продукція