Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.
Module carrier frame, size: B24, type : for the panel mounting side (a, b, c, ...), 0.5 mm2 ... 6 mm2, application: Module carrier frame