Клеми для під’єднання екрана для захисту електронних компонентів

Клеми для під’єднання екрана

Клеми для під’єднання екрана захищають ваші системи від електромагнітних завад. Такі завади можуть призводити до помилок у роботі або навіть до відмови цілої установки. Щоб запобігти цим сценаріям, клеми для під’єднання екрана виготовляються з компонентів, що відповідають чинним стандартам. На додаток до захисту ваших систем, клеми для під’єднання екрана використовуються для виконання вимог Директиви з електромагнітної сумісності, що є частиною сертифікації CE.

Переваги

  • Оптимальна електромагнітна сумісність завдяки електромонтажу, який відповідає вимогам ЕМС
  • Передача та обробка сигналів без перешкод
  • Оптимальна ефективність екранування завдяки великій контактній накладці
  • Низький імпеданс передачі завдяки безпосередньому й низькоомному приляганню контакту в разі монтажу на шину нейтралі
  • Простий і компактний монтаж клем для під’єднання екрана на шині нейтралі завдяки різним опорним елементам
  • Просте під’єднання шини нейтралі до захисного провідника шафи керування за допомогою придатних з’єднувальних клем
Клема для під’єднання екрана на збірній шині нульового проводу

Клема для під’єднання екрана на збірній шині нульового проводу

Професійне екранування за допомогою клем для під’єднання екрана

Щоб забезпечити електромагнітну сумісність електромонтажу сигналів, джерел живлення та ліній передачі даних, у шафі керування та в установках використовуються клеми для під’єднання екрана. Для безпечної роботи в полях електромагнітних завад потрібно забезпечити належне екранування. За допомогою клем для під’єднання екрана контактор захищає як від вхідного, так і від вихідного випромінювання завад. До основних джерел завад належать перетворювачі частоти двигуна та інші перетворювачі частоти, сильні магнітні змінні поля, радіохвилі, а також ємнісні й індуктивні вводи інших ліній. Виробники й оператори машин і установок мають дотримуватись різних законодавчих і нормативних вимог щодо електромагнітної сумісності. Ці норми є також складовою частиною СЕ-маркування.

Клеми для під’єднання екрана

Клема для під’єднання екрана SCC
Клема для під’єднання екрана SK
Клеми для під’єднання екрана SKS
Клема для під’єднання екрана SCC

Клеми для під’єднання екрана SCC дають можливість виконати монтаж однією рукою без використання інструментів. Завдяки зручній затискній скобі і контактній пружині, що не знаходиться під тиском, можна забезпечити безпечне, просте і з’єднання екрана без зайвих зусиль. Конструкція контактної пружини гарантує відтворювану і довготривалу якість контакту і компенсує можливі явища осідання провідників. Для гнучкого з’єднання екрана доступні в асортименті клеми для безпосереднього монтаж, монтажу на збірну шину нульового проводу та монтажу на DIN-рейку. Для монтажу на збірну шину нульового проводу просто поверніть клеми для під’єднання екрана на шині і зафіксуйте як клему, так і провідник, закривши важіль. Для кращої наочності і призначення окремих клем для під’єднання екрана клеми мають великі поверхні для маркування на затискній скобі. Це спрощує призначення кабелю відповідно до схеми.

Клема для під’єднання екрана SK

Клеми для під’єднання екрана SK затискають провідники за допомогою гвинта з накатаною головкою. Щоб забезпечити оптимальне екранування, клеми оснащені пружиною та упором великої площини. Для монтажу у шафі керування доступні клеми для під'єднання екрана для прямого монтажу на монтажу на шині.

Клеми для під’єднання екрана SKS

Клеми для під’єднання екрана SKS доступні у двох виконанням з різним способом монтажу. Вибирайте між монтажем на шинах або безпосередньо на струмопровідних монтажних панелях. Клеми для під’єднання екрана SKS підходять для кабелів і провідників діаметром від 3 до 20 мм.

Брошури
Приладдя для шаф керування

Ознайомтеся у брошурі з широким асортиментом приладдя для шаф керування. Приладдя забезпечує захист і порядок у шафі керування й довкола неї. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Завантажити брошуру
Шафа керування з різним приладдям
Обкладинка брошури на тему екранування

Наші брошури на тему екранування та клем для під’єднання екрана

Питання екранування потребує комплексного підходу. Яке б завдання перед вами не стояло — захист установки від сторонніх завад чи, навпаки, захист решти обладнання від завад, які випромінює установка: у будь-якому разі електромонтаж має відповідати вимогам електромагнітної сумісності. Далі ви можете безплатно завантажити PDF-файл на тему екранування. У першій брошурі під назвою «Екранування» розглянуто загальну тему екранування. Тут ви знайдете огляд різних типів завад і способів ефективної протидії цим завадам. Друга брошура під назвою «Клеми для під’єднання екрана SCC» містить різноманітну інформацію щодо нашої найновішої серії клем для під’єднання екрана.