Клеми для під’єднання екрана SCC дають можливість виконати монтаж однією рукою без використання інструментів. Завдяки зручній затискній скобі і контактній пружині, що не знаходиться під тиском, можна забезпечити безпечне, просте і з’єднання екрана без зайвих зусиль. Конструкція контактної пружини гарантує відтворювану і довготривалу якість контакту і компенсує можливі явища осідання провідників. Для гнучкого з’єднання екрана доступні в асортименті клеми для безпосереднього монтаж, монтажу на збірну шину нульового проводу та монтажу на DIN-рейку. Для монтажу на збірну шину нульового проводу просто поверніть клеми для під’єднання екрана на шині і зафіксуйте як клему, так і провідник, закривши важіль. Для кращої наочності і призначення окремих клем для під’єднання екрана клеми мають великі поверхні для маркування на затискній скобі. Це спрощує призначення кабелю відповідно до схеми.
Shield connection terminal block, for applying the shield to busbars