Клеми для під’єднання екрана SCC дають можливість виконати монтаж однією рукою без використання інструментів. Завдяки зручній затискній скобі і контактній пружині, що не знаходиться під тиском, можна забезпечити безпечне, просте і з’єднання екрана без зайвих зусиль. Конструкція контактної пружини гарантує відтворювану і довготривалу якість контакту і компенсує можливі явища осідання провідників. Для гнучкого з’єднання екрана доступні в асортименті клеми для безпосереднього монтаж, монтажу на збірну шину нульового проводу та монтажу на DIN-рейку. Для монтажу на збірну шину нульового проводу просто поверніть клеми для під’єднання екрана на шині і зафіксуйте як клему, так і провідник, закривши важіль. Для кращої наочності і призначення окремих клем для під’єднання екрана клеми мають великі поверхні для маркування на затискній скобі. Це спрощує призначення кабелю відповідно до схеми.
Shield connection terminal block, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting type: Neutral busbar, color: black