RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Adapter-free design, Ethernet
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Freenet design for use with IP67 panel mounting frame and terminal outlets, Ethernet
Passive RS-485 T distributor, fitted with one 9-pin D-SUB pin strip and two 9-pin D-SUB socket strips
Passive RS-485 T distributor, fitted with one 9-pin D-SUB pin strip and five 9-pin D-SUB socket strips
Valve connector, 3-position, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
Terminating resistor CANopen®/DeviceNet™ M12
RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Plastic, connection method: Coupling, Keystone, Ethernet
Adapter, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8, coding: A
Terminating resistor PROFIBUS M12
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.