RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, CAT5, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 24- 22, Ethernet
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
FO coupling, design: LC, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight
RJ45 socket insert, modular (Keystone), CAT6, 8-pos., shielded, with cable connection (LSA), for litz and solid wires AWG 26 ... 22
Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the extended temperature range
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), connection method: THT wave
Valve connector, 3-position, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: SMD reflow
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.2 m
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.