RJ45 socket insert, modular (Keystone), CAT3, 8-pos., shielded, socket on socket
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
VS-08-BU-RJ45-3/BU
- RJ45 coupling
VS-08-BU-RJ45-3/BU
- RJ45 coupling
1654552
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.