Adapter, 5-position, Plug straight DEUTSCH DT04-6P, on Socket straight M12, coding: A
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THT wave
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: SMD reflow
RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR solder connection, Short solder contacts
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THT wave
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the industrial temperature range
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, Ethernet
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.