FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: beige, Ethernet
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери та муфти забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань. Адаптери для DIN-рейки забезпечують безпечне з'єднання кабелів і надійну передачу даних. Використовуйте адаптери M8, M12 та з'єднувачі клапанів у польових умовах. За допомогою термінаторів можна надійно запобігти віддзеркаленню сигналу на кінці лінії шини у системах польової шини.
Cage for the insertion of SFP or SFP+ transceivers
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, Ethernet
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Singlemode SFP transceiver for the transmission of up to 1 Gbps over 10 km at wavelengths of 1310 nm in the industrial temperature range
Переваги
- Компактна конструкція для компактного монтажу
- Надійна передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
- Гнучке застосування завдяки модулям для різних інтерфейсів даних
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволоконних і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів
19-дюймові розподільники та адаптери для DIN-рейки для оптоволокна і мідних кабелів передачі даних доповнюють наш асортимент адаптерів. Ці вироби сортовано за з’єднувачами для передачі даних.
Настінні розетки
Настінні розетки, які називають гніздовими частинами системи заряджання, призначені для підключення кінцевого пристрою до кабельних з’єднань. Розетки ви також знайдете у списку продукції на цій сторінці.