Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT - Transceiver
1334219

Singlemode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 10 km at wavelengths of 1,310 nm in the industrial temperature range

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Maximum flexibility, thanks to the non-proprietary multi-source agreement (MSA)
Superior system availability, thanks to Plug and Play during operation
Future-proof, thanks to RoHS 2 conformity
Maximum data transmission quality
Interference-free data transmission, even for EMC-sensitive applications
Reliable data transmission in the extended temperature range