Conductor connector, connection method: IDC connection, 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, 125 V, 5 A, black, coding: no, external cable diameter: 3.5 mm ... 6 mm
Кабельні з’єднувачі для передачі сигналів, даних і живлення
Подовження провідників і ремонт пошкоджених кабелів — повсякденні задачі у дрібному електротехнічному виробництві. Це відбувається швидко і надійно за допомогою кабелів для передачі сигналів, живлення або даних, а також з'єднувачів проводів. Phoenix Contact пропонує з'єднувачі проводів з гвинтовим або ножовим з'єднанням для підключення проводів з перерізом від 0,14 до 6 мм².
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 14 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 2+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 5 mm ... 7 mm and 7 mm ... 9.5 mm
QUICKON cable connector, black, 4-pos. without PE, 0.75 mm2 ... 1.5 mm2 /500 V/15 A, for a cable diameter of 6 mm ... 12 mm.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, 0.34 mm2 ... 0.75 mm2, 250 V, 9 A, black, coding: no, external cable diameter: 4 mm ... 8 mm
QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 690 V / 20 A, for 9 mm ... 16 mm cable diameter.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 10 mm ... 13 mm
Переваги
- Швидкий ремонт або подовження проводів за допомогою кабельних з’єднувачів: у поєднанні зі з’єднувачем також можливе формування гнучкого з’єднання
- Надзвичайна міцність: корпуси зі ступенем захисту до IP68/IP69K і IK08 для широкої сфери застосування
- Максимальна безпека: надійне підключення завдяки механічному кодуванню для захисту від неправильного під’єднання та захисту від торкання пальцями
- Інноваційне та швидке рішення: кабельні з’єднувачі з ножовим з’єднанням QUICKON для економії 80 % часу під час підключення на місці
- Надійна передача сигналів і даних: екранування 360° у середовищі з підвищеними електромагнітними завадами
З’єднувачі проводів QPD
Переконайтеся в ефективності з’єднувачів проводів серії QPD від Phoenix Contact. Компактні з’єднувачі проводів значно спрощують подовження або ремонт кабелю. Завдяки провідній технології з’єднання IDC витрати праці можна скоротити до 80 %. Це дозволяє виконувати електромонтажні роботи максимально швидко. З’єднувачі проводів QPD є незамінним помічником для кожного електрика — наприклад, на будівельних майданчиках, машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання або під час виконання загальних робіт з електромонтажу.
Швидкий монтаж без спеціальних інструментів
Процес розподілу енергії не обов’язково має потребувати багато часу. Це підтверджують з’єднувачі проводів QPD. Швидкодійне з’єднання IDC не потребує зняття ізоляції з жил. Для монтажу не потрібні дорогі спеціальні інструменти. Подивіться відео, щоб побачити, наскільки простим є монтаж.