Ефективна експлуатація будівель за допомогою хмари Smart Building Скоротіть свої поточні операційні витрати за допомогою нашого хмарного рішення Emalytics, що дозволяє аналізувати та оптимізувати споживання та процеси.

Будівлі з хмарою Smart Building

Виклик


Людина працює на екрані з хмарою Smart Building
Людина аналізує дані з хмари Smart Building за допомогою планшета
Розумна будівля Smart Building зсередини
Людина працює на екрані з хмарою Smart Building

Поточні експлуатаційні витрати, такі як витрати на електроенергію, опалення та технічне обслуговування, становлять близько 80 % від загальних витрат протягом життєвого циклу будівлі.

Ми допоможемо вам відстежувати споживання та витрати, а також знизити витрати на розумні будівлі Smart Building відповідно до засад сталого розвитку. Разом ми збираємо дані з ваших технологій для будівель, інтегруємо їх у хмару Emalytics і забезпечуємо інтелектуальне об’єднання в мережу.
Вирішуйте самі, який ступінь автономності вам потрібен, — від докладних рекомендацій щодо дій від цифрових двійників до оптимізації операційних витрат на основі ШІ.

Людина аналізує дані з хмари Smart Building за допомогою планшета

Багато систем управління будівлями (BMS) є затратними, особливо коли йдеться про закупівлі, не дуже гнучкими з погляду структури щомісячних витрат і обов'язковими до виконання в довгостроковій перспективі.

Із хмарою Emalytics ви отримуєте повну гнучкість завдяки рішенню SaaS. Це означає, що вам не потрібен власний сервер і ви можете самостійно вирішувати, який період виконання матиме вибрана вами модель ліцензії. Цифрові послуги та ліцензії також можуть бути адаптовані під час експлуатації. Це також дозволяє інтегрувати та аналізувати додаткові точки даних. Це означає, що ви залишаєтеся гнучкими в майбутньому і платите тільки за те, що вам потрібно.

Розумна будівля Smart Building зсередини

Ви вже маєте приблизне уявлення про свої витрати та споживання, але ще не можете правильно розподілити кошти? Або ж ваші системні дані доступні лише через різні сторонні системи?

Разом із вами ми проводимо облік побутової техніки вашої будівлі. Для того щоб забезпечити доступність даних системи та сумісність з іншими системами будівлі, ми складаємо план дій. За допомогою хмари Emalytics всі дані можна інтегрувати і переглядати централізовано, незалежно від виробника системи керування. Це означає, що вашими системами також можна керувати через Інтернет речей.

Рішення


Оптимізуйте операційні витрати за три кроки

Людина підключає інтелектуальний інтерфейс Plug-and-Play (Emalytics Connector) до хмари Smart Building
Людина дивиться на хмарні дані розумних будівель Smart Building на екранах
Роботи
Людина підключає інтелектуальний інтерфейс Plug-and-Play (Emalytics Connector) до хмари Smart Building

Ми разом розробляємо контрольний список усіх технологій для будівель. Ми також підтримуємо вас у забезпеченні ефективного доступу до даних будівлі, які раніше були недоступні.

Потім ми підключаємо всі дані до хмари Smart Building через наш інтелектуальний інтерфейс Plug-and-Play (Emalytics Connector). Наша програмна архітектура також дозволяє імпортувати дані від сторонніх постачальників. Це дає вам доступ до всієї необхідної інформації в будь-який час через централізовану систему.
Завдяки стандартизованому з'єднанню вам більше не доведеться турбуватися про безпеку даних, встановлення, оновлення та доступність апаратного і програмного забезпечення. Тож ніщо не стоїть на шляху до вашої розумної будівлі Smart Building.

Людина дивиться на хмарні дані розумних будівель Smart Building на екранах

Скористайтеся нашим навчальним пакетом і створіть свою розумну будівлю Smart Building всього за кілька кроків. Моделювання інформації про будівлю (BIM) дозволяє легко переглядати робочі дані, події та сигнали стану у цифровому вигляді.

Завдяки функціям автоматичного аналізу, оптимальна робота вашої розумної будівлі Smart Building моделюється за допомогою цифрових двійників на основі наявних даних. В результаті ви отримуєте системні рекомендації щодо оптимізації роботи з потенційною економією до 20 %. Це дає змогу розпочати роботу набагато швидше, оскільки вам не потрібно заздалегідь формувати персонал або здобувати знання в галузі керування об’єктами.

Ми будемо раді допомогти вам з оцифруванням системи, налаштувати дані та проаналізувати рекомендації хмари Smart Building щодо дій.

Роботи

На додаток до рекомендацій щодо дій, хмара Emalytics дає змогу застосувати автономну оптимізацію вашої розумної будівлі.

Налаштування стають можливими завдяки доступу на запис до певних параметрів системи і постійно оптимізуються за допомогою алгоритмів на основі штучного інтелекту.

Автономне регулювання подвоює ефективність оптимізації вашої розумної будівлі Smart Building. Це означає, що ви заощаджуєте до 40 % поточних експлуатаційних витрат, а також пов'язане з ними споживання енергії та викиди CO₂ без необхідності інвестувати власне в технологічне обладнання.

Безпека даних розумної будівлі Smart Building

Безпека даних як центральний елемент Більше, ніж просто DIN ISO/IEC 27001

Безпека та захист даних — це вимоги, для яких неможливі компроміси і які ми враховуємо із самого початку під час розробки систем інформаційних технологій для розумної будівлі Smart Building.

Наша інтелектуальна архітектура програмного забезпечення гарантує, що ваші дані завжди будуть захищені і залишаться такими в майбутньому. Для цього ми працюємо з багаторівневими, механізмами безпеки з резервуванням. Резервне копіювання даних здійснюється в декількох сертифікованих центрах обробки даних у Німеччині відповідно до суворих німецьких законів про захист даних.

Ми також залюбки надамо вам вичерпні консультації з питань безпеки інформаційних технологій та забезпечимо ваш цифровий захист за допомогою наших індивідуальних рішень безпеки.

Переваги Знижуйте експлуатаційні витрати відповідно до засад сталого розвитку за допомогою хмари Smart Building

  • Скоротіть свої зусилля з аналізу за допомогою системних рекомендацій щодо дій
  • Поєднайте експлуатаційну готовність обладнання з комфортом користувача
  • Оптимізуйте свою роботу за допомогою завчасного технічне обслуговування
  • Підвищуйте енергоефективність, щоб реалізувати свою стратегію ESG

Контактна інформація

Ваша контактна особа: Тіно Цандер
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Я залюбки проконсультую вас щодо ваших проєктів з модернізації або нового будівництва. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина використовує хмару Smart Building Cloud

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.

Три поради, як швидко заощадити гроші

Офісне приміщення
Затінення в офісному приміщенні
Розумна будівля Smart Building зсередини
Офісне приміщення

Хмара Emalytics надає вам ефективну система керування споживанням енергії відповідно до ISO 50001 в модулі 3 EEW. Всі дані щодо енергоспоживання централізовано реєструються нашим програмним забезпеченням, а споживання контролюється автоматично. Завдяки нашим програмним інструментам та аналізу даних на основі штучного інтелекту ви можете заощадити до 40 % енергії, скоротити викиди CO₂ і знизити інші витрати під час експлуатації розумної будівлі Smart Building.

Затінення в офісному приміщенні

Використовуйте хмару Smart Building, щоб зв'язати опалення та гаряче водопостачання своєї розумної будівлі Smart Building. Це дозволяє підвищити ефективність системи за рахунок інтелектуального оперативного керування і значно скоротити витрати на електроенергію. Автоматизація будівель призводить до скорочення викидів CO₂ на 75 %.

Розумна будівля Smart Building зсередини

Хто не бував у такій ситуації? Той момент, коли потрібні витратні матеріали більше не доступні, коли в будівлі потрібно терміново замінити компоненти. Це означає трудомісткі узгодження, ремонти та перевірки. Скоротіть витрати на технічне обслуговування завдяки функціям моніторингу у хмарі Smart Building. Попереджувальний аналіз дає змогу здійснювати технічне обслуговування на основі потреб.
Ви можете самі вирішувати, коли діяти. Хочете замінити деталі до того, як пошкоджені компоненти спричинять серйозні збитки? Чи ви краще хотіли б діяти, коли деталі або компоненти мають дефекти? Це може знизити ваші витрати на обслуговування до 50 % і допоможе уникнути претензій від користувачів на компенсацію.