Modular repeater for electrical isolation and range increase in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Повторювачі польової шини та послідовні інтерфейсні перетворювачі
За допомогою мережевих повторювачів польової шини PROFIBUS і систем шини RS-485 ви можете розширити мережу незалежно від швидкості передачі даних. Також шляхом сегментації за допомогою підсилювачів можна збільшувати й кількість учасників мережі. Залежно від потреб можна збільшувати зону покриття, передавати дані з підтримкою ЕМС, здійснювати розширення й розподіл каналів. Модульна концепція дає змогу поєднувати мідні й оптоволоконні канали в будь-якій комбінації. За допомогою послідовних інтерфейсних перетворювачів можна конвертувати послідовні інтерфейси, як-от RS-232, RS-485, RS-422 і TTY, між собою для підключення різних пристроїв.
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to TTY, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Repeater, for potential separation and range increase in RS-485 2-wire bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Modular repeater for electrical isolation and range increase for PROFIBUS up to 12 Mbps, 4-way isolation, rail-mountable, supply 24 V DC
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet™, SDS, CANopen®, data rate of up to 1 Mbps, high-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, rail-mountable
Interface converter, for the isolation of RS-232 (V.24) interfaces, 4 channels, rail-mountable
Active termination resistor for PROFIBUS and RS-485 bus systems, redundant power supply, routing of the supply voltage via DIN rail connector, electrical isolation, switchable termination, integrated programming interface
Repeater, for potential isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, rail-mountable
Модульна конструкція
Модульна конструкція
Мідні підсилювачі для підвищення продуктивності системи:
- Функція розпізнавання початкових символів відфільтровує пошкоджені термінові повідомлення мережі PROFIBUS
- Функція відновлення бітових інтервалів допускає довільне каскадування пристроїв
- Високоякісна розв’язка за напругою забезпечує завадостійкість промислового зразка
Модульна концепція пристроїв PSI-MOS також дає змогу використовувати будь-яку комбінацію мідних і оптоволоконних каналів: пристрої швидко й просто з’єднуються між собою за допомогою шинного з’єднувача на базі DIN-рейки. Таким чином виконується поперечне з’єднання ланцюгів передачі сигналів з ланцюгами напруги живлення.
- Швидке встановлення без помилок електромонтажу
- Поєднання максимум десяти пристроїв залежно від цільового призначення та можливість розширення до 30 каналів із міді чи оптоволокна на вибір
- Можливість заміни окремих модулів навіть у процесі експлуатації без впливу на роботу інших
- Додаткові системні джерела живлення можуть зокрема використовуватись і як резервні
Повторювач польової шини
Повторювач польової шини — розширення через сегментацію
Повторювачі від Phoenix Contact дозволяють розширювати масштаби мережі без погіршення швидкості передачі даних. Також шляхом сегментації за допомогою повторювачів польової шини можна збільшувати й кількість учасників мережі. Залежно від потреб можна збільшувати зону покриття, передавати дані з підтримкою ЕМС, здійснювати розширення й розподіл каналів. Модульна концепція дозволяє поєднувати мідні й оптоволоконні канали в будь-якій комбінації.
- Вбудована функція відновлення бітових інтервалів із поширенням сигналу дає каскадувати повторювачі польової шини в будь-якому порядку
- Вбудована функція надлишкової бітової дискретизації забезпечує безперебійну передачу термінових повідомлень
- Функція розпізнавання початку кадру даних розпізнає пошкоджені телеграми PROFIBUS без зворотної дії та відфільтровує їх із мережі
Активне термінування за допомогою PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Активне термінування для мереж PROFIBUS та RS-485
Активне термінування для мереж PROFIBUS та RS-485: не проблема, коли є PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.
Це надає вам значних переваг:
- Безперебійний зв’язок із шиною через постійне активне планування: шинні пристрої можна підключати та відключати під час роботи
- Фіксований програмний інтерфейс у мережі
- Резервне живлення
- Розподілення напруги живлення через шинний з’єднувач для DIN-рейки для експлуатації разом
Активні програматори та пристрої діагностики живляться через з’єднання D-SUB. Пристрій можна також використовувати у якості певного сервісного інтерфейсу в межах шинної системи.