Розподільник польової шини та пристрої сполучення сегментів для PROFIBUS PA, PROFIBUS DP та FOUNDATION Fieldbus

Розподільник польової шини та пристрої сполучення сегментів для PROFIBUS PA, PROFIBUS DP та FOUNDATION Fieldbus

Розподільники польової шини (які також називають елементами сполучення польових пристроїв) для PROFIBUS PA та FOUNDATION Fieldbus дозволяють протягнути вашу польову шину у поле. Модульний з'єднувач DP-PA забезпечує прозоре з’єднання мережі PROFIBUS-DP з технологічними мережами PROFIBUS-PA для простого об’єднання ваших польових пристроїв у мережу із системами керування.

Пристрій сполучення PROFIBUS DP/PA

Модульний пристрій PROFIBUS DP на пристрої сполучення PROFIBUS PA

Пристрої сполучення сегментів PROFIBUS DP/PA

За допомогою пристроїв сполучення DP/PA можна виконати прозоре об’єднання мереж PROFIBUS DP із мережами процесів PROFIBUS PA.

  • До десяти модулів PROFIBUS DP або PROFIBUS PA на пристрій сполучення для з’єднання максимум з чотирма різними мережами DP/PA
  • Паралельне резервування за допомогою максимум десяти модулів
  • Інтегрована мережева діагностика через комунікаційний інтерфейсний модуль
  • Потужний вбудований веб-сервер для конфігурування та доступу до діагностики мережі
  • Прозоре автоматичне розпізнавання швидкості передачі даних до 12 Мбіт/с
  • Заміна модулів установки в режимі експлуатації
  • Управління та конфігурування польовими пристроями PROFIBUS через FDT/DTM

Для кожної конфігурації потрібна головна станція для адміністрування, а також повторювач DP PROFIBUS і модуль PROFIBUS PA як інтерфейс до мережі PROFIBUS PA. Ця модульна концепція дає змогу конфігурувати спеціальні застосування. Попередньо сконфігурований блок FB-HSB-DP/PA підходить для більшості застосувань як базовий пакет.

Багатоканальний пристрій сполучення FOUNDATION Fieldbus і PROFIBUS PA для зони 2

Польовий з’єднувач пристроїв для зони 2

Багатоканальний пристрій сполучення FOUNDATION Fieldbus і PROFIBUS PA для зони 2

Багатоканальні польові з’єднувачі пристроїв для PROFIBUS PA та FOUNDATION Fieldbus призначені для температури навколишнього середовища від -50 °C до +90 °C. Вони дуже компактні, а для додаткової економії місця підключення здійснюється лише з нижнього боку. Так ви досягнете максимальної ефективності використання простору та найвищої щільності каналу в своїй розподільній коробці.

Польовий з’єднувач пристроїв зареєстрований у Fieldbus-Foundation.

Бар’єр польової шини

Бар’єр польової шини для PROFIBUS PA і FOUNDATION Fieldbus

Бар’єр польової шини зони 1 для FOUNDATION Fieldbus і PROFIBUS PA

Багатоканальні польові з’єднувачі пристроїв для PROFIBUS PA та FOUNDATION Fieldbus через відповідність вибухонебезпечній зоні 1 називаються також «бар’єр польової шини».

  • Випробувані для застосування при температурі навколишнього середовища від -40 °C до +80 °C
  • Легкі та міцні
  • Простий і компактний монтаж завдяки підключенню лише з нижнього боку
  • Зареєстровано організацією Fieldbus-Foundation

Інтелектуальна комутація мінімізує вібрації контактів (Bouncing) для високої якості сигналу.

Розподільна коробка польової шини з відповідністю стандартам ATEX, IECEx і UL Class I, Div 2

Розподільна коробка для польової шини

Розподільні коробки польової шини з системними допусками та попередньо встановленими пристроями сполучення польових пристроїв

Ми пропонуємо асортимент розподільних коробок для польових шин, розроблений спеціально для використання з пристроями сполучення польових пристроїв. Завдяки відповідності стандартам ATEX, IECEx і UL Class I, Division 2 їх можна без вагань використовувати в усьому світі.

Попередньо змонтовані коробки наявні у двох варіантах — із захистом магістральної лінії від перенапруги та без нього. Вони з’єднують магістральну лінію з польовими пристроями.

  • Готові до використання розподільні коробки з матової нержавіючої сталі 316L
  • Доступні з 10 або 16 портами
  • Швидкий і простий монтаж з багатоканальними пристроями сполучення польових пристроїв для зони 2
  • Компактна конструкція і мала вага