IBS PCI SC/I-T - Termination board
2725260

PCI master controller board with electrical isolation

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Access to high-level language applications via HFI
INTERBUS parameter channel (PCP) supported
Access to INTERBUS system data and controller data via visualization stations
Compatible driver
Parameterization and diagnostics with Diag+
Installation of several cards in a PC with monitoring of multiple INTERBUS lines
External 24 V DC power supply