Багатофункціональні корпуси ME-PLC

Багатофункціональні корпуси серії ME-PLC для контролерів

Багатофункціональні корпуси електронного обладнання серії ME-PLC є ідеальним рішенням для застосування у сферах, де потрібно багато монтажного простору, та системах із фронтальними з’єднувальними технологіями. Система корпусів пропонує великі площі для комплектування друкованих плат та ефективні шинні з’єднувачі для DIN-рейки для широкого розмаїття можливих застосувань.

Переваги

  • Модуль для фронтального з’єднання з важільним механізмом для високої зручності підключення
  • Просторі корпуси забезпечують достатньо місця на друкованій платі
  • Універсальне виконання кришки для вільного вибору технології з’єднання
Конфігуратор корпусів електронного обладнання ME-PLC для контролерів

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання для контролерів

Корпуси електронного обладнання ME-PLC мають великий монтажний простір і велику площу для встановлення друкованих плат. Доступні різні попередньо зібрані з’єднувальні модулі максимум із 36 полюсами і гніздами для підключення RJ45. Високої швидкості передачі даних можна досягати за допомогою шинних з’єднувачів для DIN-рейки з кількістю полюсів до 50. Доповнюють ваш пристрій кришки корпусу для простої інтеграції сигнальних індикаторів і дисплеїв.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд багатофункціональних корпусів серії ME-PLC для контролерів

Інтерактивна мапа зображення: Багатофункціональні корпуси серії ME-PLC
Обмін даними між модулями
Додатковий шинний з’єднувач для DIN-рейки для ефективного обміну даними між модулями
Обмін даними між модулями
Елементи індикації
Прозора кришка для дисплея чи світлодіодів
Елементи індикації
Корпусна система
Нижня частина корпусу для великих друкованих плат
Корпусна система
Технології з’єднання
Модуль для фронтального з’єднання щонайбільше для 36 полюсів підключення
Технології з’єднання
Відео: Корпусна система для контролерів
Корпусна система для систем керування YouTube

Корпусна система для систем керування

Мінімальні витрати на електромонтаж завдяки попередньо підготовленій системі фронтального підключення та шинним з’єднувачам для DIN-рейки — саме для цього призначений багатофункціональний корпус електронного обладнання ME-PLC для складних контролерів.

Універсальна захисна кришка для контролерів

Модуль підключення для корпусу ME-PLC
Шинний з’єднувач для DIN-рейки для обміну даними між модулями
Різні кришки корпусів
Модуль підключення для корпусу ME-PLC

Модуль для фронтального з’єднання забезпечує виробникам пристроїв можливість простого вставляння та від'єднання з’єднувачів. Підключайте до 36 полюсів за допомогою пружинного з’єднання Push-in. Можна також встановлювати світловоди.

Шинний з’єднувач для DIN-рейки для обміну даними між модулями

Поєднуйте корпуси електронного обладнання ME-PLC для високого рівня гнучкості під час проєктування та реалізації своєї системи. Використовуйте шинні з’єднувачі для DIN-рейки щонайбільше з 50 полюсами для передачі даних і живлення.

Різні кришки корпусів

Скористайтеся перевагами універсального виконання кришки для вільного вибору технології з’єднання.

Відео: Інструкція з монтажу для корпусів серії ME-PLC
Інструкція з монтажу для корпусів серії ME-PLC YouTube

Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії ME-PLC

Дізнайтеся, як скласти корпус ME-PLC з окремих деталей у готовий модуль, — включно з шинним з’єднувачем для DIN-рейки.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.

Покомпонентне креслення корпусу електронного обладнання

Швидка та економічно вигідна розробка рішень за допомогою конструкторських наборів

Використовуйте наш конструкторський набір для швидкої розробки прототипів і передсерійних пристроїв. Набори містять комплексні корпусні рішення з інтегрованою технологією з’єднання й відповідними перфорованими друкованими платами. Цілі системи пристроїв можна реалізувати за допомогою спеціальних шинних роз’ємів. Складіть у нашому магазині власний конструкторський набір і відразу починайте розробку свого пристрою.