ME PLC 40 CT36 GY7035
-
Front connection module
2201494
Connection technology carrier, fully assembled with FKCN 2x 18-pos., cover and release lever, incl. fitted cover, corresponding header: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option