Корпуси для експлуатації просто неба ECS

Корпуси ECS для експлуатації просто неба у жорстких умовах

Міцні корпуси ECS для експлуатації просто неба — найкраще рішення для захисту чутливої електроніки від пилу, бруду та води в приміщеннях і просто неба. Завдяки ступеню захисту IP6X до IP69K і широкому діапазону температури від -40 до +100 °C, корпуси підходять для суворих умов навколишнього середовища та інших складних умов експлуатації. Це підтверджено сертифікатами про відповідність DNV.

Переваги

  • Конструкція корпусу для встановлення друкованих плат різної ширини
  • Міцні, перевірені корпуси для зовнішнього застосування
  • Вбудоване блокування для захисту від випадкового від’єднання друкованої плати
  • Додаткова мембрана для вирівнювання тиску для корпусів у виконанні з вентиляцією
  • Захист від несанкціонованих дій завдяки простому пломбуванню
Безкоштовний зразок
Випробуйте міцні корпуси для експлуатації просто неба серії ECS

Бажаєте випробувати корпуси серії ECS для експлуатації просто неба? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії ECS для суворих умов застосування
GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Конфігуратор для корпусів ECS для експлуатації просто неба у жорстких умовах

Конфігуратор для корпусів для експлуатації просто неба у жорстких умовах

Для жорстких умов навколишнього середовища потрібні міцні корпуси. Корпуси для експлуатації просто неба ECS забезпечують ідеальний захист від пилу, бруду та води завдяки класам захисту від IP6X до IP69K. Модульні корпуси електронного обладнання, які доступні в різних розмірах, можна зафіксувати за допомогою гвинта або фіксуючого гачка. Виберіть один із варіантів підключення, таких як M8, M12 і M20, щоб задовольнити ваші індивідуальні вимоги. Додаткове приладдя дає змогу відображати сигнали.

Огляд корпусу серії ECS для експлуатації просто неба Корпуси для експлуатації просто неба зі ступенем захисту IP67 і IP69 — ідеальне рішення для чутливої електроніки у складних зовнішніх умовах.

Інтерактивна мапа зображення: Корпуси серії ECS для експлуатації просто неба
Надійне закривання
Скористайтеся перевагами високої функціональної надійності завдяки надійній механічній фіксації або зручному гвинтовому кріпленню.
Надійне закривання
Захист від маніпуляцій
Захистіть свою систему від несанкціонованого доступу за допомогою пломбування.
Захист від маніпуляцій
Вентиляція
Корпус може бути оснащено мембраною для вирівнювання тиску, необхідною для вентиляції.
Вентиляція
Різні варіанти товщини друкованої плати
Фіксація друкованих плат забезпечує надійне утримання плат різної товщини.
Різні варіанти товщини друкованої плати
Різноманітні варіанти монтажу
Корпус ідеально підходить для настінного монтажу та встановлення на щоглу.
Різноманітні варіанти монтажу
Зручне для обслуговування механізму блокування друкованої плати
Завдяки зручному блокуванню друкована плата надійно зафіксована в корпусі.
Зручне для обслуговування механізму блокування друкованої плати
Різні передні панелі
Доступні різні передні панелі для широкого спектру технологій з’єднання.
Різні передні панелі
Відео: Модульні корпуси електронного обладнання UCS для вбудованих систем
Модульні корпуси електронного обладнання UCS для вбудованих систем YouTube

Надійний захист для чутливої електроніки у вашій сфері застосування

Дізнайтеся, наскільки універсальним є міцний корпус ECS для експлуатації просто неба. Спека, холод, дощ — навіть в екстремальних умовах ваше електронне обладнання залишатиметься добре захищеним.

Повна готовність до експлуатації в складних умовах

Корпуси ECS для експлуатації просто неба
Кришка корпусу та порожній корпус серії ECS
Підключення пристроїв і кабельні з’єднувачі для корпусу ECS
Мембрана для вирівнювання тиску в корпусі ECS
Пломбування корпусу ECS для експлуатації просто неба
Кріплення друкованої плати в корпусах електронного обладнання серії ECS
Корпуси ECS для експлуатації просто неба

Міцні корпуси електронного обладнання ECS якнайкраще підходять для настінного монтажу та встановлення на щоглу. Вони дають змогу легко інтегрувати друковані плати завтовшки 1,59 мм і 2,38 мм. Крім того, корпус пропонується також у виконанні з вентиляцією. Вбудований захист від маніпуляцій запобігає несанкціонованому доступу.

Кришка корпусу та порожній корпус серії ECS

Корпуси для експлуатації просто неба мають сертифікат UL і надійно захищають ваше електронне обладнання від пилу, бруду та води аж до ступеня захисту IP67/IP69. Вони призначені для діапазону температур від -40 °C до +100 °C. Тип пластику — полікарбонат PC — має клас захисту UL 94-V0. Варіанти 109 і 169 ухвалені згідно з DNV.

Серійний варіант ECS-EX забезпечить надійний захист електронного обладнання навіть у вибухонебезпечних середовищах. Сертифікація ATEX/IEC EX спростить отримання допуску для пристрою.

Докладніше про вибухозахист
Підключення пристроїв і кабельні з’єднувачі для корпусу ECS

Завдяки перевіреній технології підключення пристроїв з надійною герметизацією можна легко створювати індивідуальні інтерфейси для сигналів, даних і живлення. Так міцний корпус стає рішенням для електроніки з широкими можливостями застосування. Створюйте свої індивідуальні рішення з приладових з’єднувачів (наприклад, M12), з’єднувачів для фотоелектричних систем, з’єднувачів RJ45 і з’єднувачів серій PRC і IPD.

Мембрана для вирівнювання тиску в корпусі ECS

Додаткова мембрана для вирівнювання тиску забезпечує достатній обмін повітрям і збільшує строк служби електронного обладнання всередині корпусу.

Пломбування корпусу ECS для експлуатації просто неба

Корпуси можна швидко та надійно запломбувати, забезпечивши захист від несанкціонованого доступу.

Кріплення друкованої плати в корпусах електронного обладнання серії ECS

Вбудоване блокування друкованої плати захистить її від випадкового від’єднання — ідеальний варіант для застосування у складних умовах навколишнього середовища.

Відео: Простий монтаж корпусу серії ECS для експлуатації просто неба
Простий монтаж корпусу серії ECS для експлуатації просто неба YouTube

Простий монтаж корпусу серії ECS для експлуатації просто неба

Корпус ECS спеціально розроблений для екстремальних умов експлуатації просто неба. Дізнайтеся, як виконувати покроковий монтаж корпус для експлуатації просто неба.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.