Міцні корпуси електронного обладнання ECS якнайкраще підходять для настінного монтажу та встановлення на щоглу. Вони дають змогу легко інтегрувати друковані плати завтовшки 1,59 мм і 2,38 мм. Крім того, корпус пропонується також у виконанні з вентиляцією. Вбудований захист від маніпуляцій запобігає несанкціонованому доступу.
Screw locking non-vented enclosure of the ECS Family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Grey (7042), Width: 97 mm, Height: 86 mm, Depth: 44 mm