Міцні корпуси електронного обладнання ECS якнайкраще підходять для настінного монтажу та встановлення на щоглу. Вони дають змогу легко інтегрувати друковані плати завтовшки 1,59 мм і 2,38 мм. Крім того, корпус пропонується також у виконанні з вентиляцією. Вбудований захист від маніпуляцій запобігає несанкціонованому доступу.
Faceplate of the ECS Family, prepared for cable gland M25 (1x), snap-in locking. IP66/IP67/IP68/IP69 degree of protection in conjunction with associated housing. Color: Black (9005), Width: 196 mm, Height: 34 mm, Depth: 62 mm