Польові корпуси

Польовий корпус для використання просто неба

Стаціонарні пристрої індикації, надійні зовнішні пристрої або вбудовані системи: польові корпуси Phoenix Contact з високим ступенем захисту підходять для багатьох сфер застосування, таких як автоматизація будівель, логістика або автомобільна техніка. Широкий асортимент приладдя, такого як дисплеї, плівкові клавіатури, кріплення для монтажу на стінку та щоглу, розширює сферу застосування.

Переваги

  • Відповідний захист для будь-якого застосування: широкий асортимент польових корпусів від IP40 до IP69
  • Комплексні системи корпусів: менше зусиль для планування корпусів і більше часу для вашого застосування
  • Просте налаштування: від маркування та механічної обробки до виробництва радіаторів охолодження — ваш польовий корпус оптимізовано для будь-якого застосування
  • Вбудовані дисплеї: елегантні корпуси з відповідними дисплеями — все від одного виробника
  • Широкий асортимент приладдя: вибирайте різні дисплеї, клавіатури та світловоди, щоб завершити вашу систему корпусів

Огляд основних характеристик

У нашому асортименті ви знайдете відповідний польовий корпус для вашого застосування.

Польові корпуси

Ступінь захисту Від IP40 до IP69K
Площа друкованої плати Від 2700 мм² до 159 000 мм²
Діапазон температури Від -40 °C до +100 °C
Відповідність стандартам UL, NEMA, DNV, ATEX
Можливості монтажу Щогла, стіна, стіл, ручне виконання, VESA, коробка прихованого монтажу, алюмінієвий профіль, DIN-рейка
Технології з’єднання M8, M12, Ethernet, SPE тощо.

Нові вироби

Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix закріплений на щоглі
Огляд трьох розмірів Monitoring Case Systems MCS
Великі корпуси для експлуатації просто неба серії OCS
Рішення для фотоелектричних систем серії POS

Тримач фотоелектричного модуля

Для енергонезалежних систем

Тримач POS Panelfix підходить для монтажу різних сонячних панелей потужністю від 20 до 200 Вт-пік. Гнучка конструкція забезпечує можливість кріплення до стіни та на щоглу. Завдяки інноваційному рішенню затискання панель можна закріпити за дуже короткий час і за допомогою лише одного інструмента.

Основні характеристики

  • Ідеально підходить для роздільного монтажу сонячної панелі та електроніки
  • Кріплення за допомогою хомутів або гвинтів
  • Сумісність з усіма стандартними панелями в діапазоні від 20 до 200 Вт-пік
  • Для всіх діаметрів полюсів від 48 до 180 мм
  • Матеріал: високоякісна сталь

Переваги

  • Сумісність з усіма наявними на ринку панелями (від 20 до 200 Вт-пік) завдяки інноваційній системі кріплення
  • Монтаж однією людиною всього за 15 хвилин за допомогою одного інструмента (розмір SW13) завдяки простій технології затискання
  • Гнучка конструкція для використання на стінці або на щоглі
  • Підходить для суворих умов експлуатації та вітру силою до 10 балів завдяки додатковому посиленню

Monitoring Case System (MCS)

Для сенсорних систем і застосувань Інтернету речей/промислового Інтернету речей

Phoenix Contact пропонує нову серію сучасних корпусів MCS для широкого спектру електроніки. Вона вражає своїми перевагами на всіх рівнях: від встановлення друкованої плати і простого монтажу до обслуговування пристрою. Модульна конструкція корпусу забезпечує високий рівень зручності практичного застосування.

Основні характеристики

  • 3 типорозміри у 2 варіантах IP кожен: IP40 та IP65/67 (додатково з ущільненням та DAE)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Стійкість до ударних навантажень: IK07
  • Матеріал: PA з GF (UL94 V0)
  • Кольори: світло-сірий (RAL 7035), кришки також доступні в жовтому (RAL 1018), синьому (RAL 5015) і чорному (RAL 9005) кольорах

Переваги

  • Зручність у роботі під час встановлення та обслуговування пристрою завдяки додатковим петлям
  • Гнучкий монтаж завдяки додатковій адаптерній пластині
  • Безпечна експлуатація з відповідним ступенем захисту
  • Індивідуальний вибір продукції завдяки модульній системі
  • Оптимізоване встановлення друкованої плати: похилий край корпусу дає змогу встановлювати друковану плату майже горизонтально

Великі корпуси для експлуатації просто неба серії OCS

Доступні три варіанти корпусів більшого розміру

OCS — це міцні, великогабаритні корпуси для експлуатації просто неба, призначені для електроніки, яка може працювати в екстремальних умовах навколишнього середовища. Три нові варіанти корпусів на додаток до наявних розмірів пропонують додаткові розміри з більшим простором для електроніки.

Основні характеристики

  • Шість стандартних розмірів із двома варіантами кришок у кожному
  • Діапазон температури: від -40 до +80 °C (короткочасно до 120 °C)
  • Відповідність вимогам сертифікатів: UL 508A і EN 62208
  • Ступінь захисту: IP66/68/69, IEC 60529 або NEMA 250, тип 4X, 12, 13, 6P
  • Міцність до ударів: клас IK10, EN 50102
  • Додаткове приладдя для монтажу на стіну або щоглу

Переваги

  • Система корпусів із міжнародною сертифікацією
  • Спеціальний пластик забезпечує безпечну безперервну роботу
  • Забезпечує захист від потрапляння струменів води
  • Витримує навіть сильні механічні навантаження
  • Місце для декількох електронних компонентів

Рішення для фотоелектричних систем серії POS

Для енергонезалежних систем

Автономна система Pico Off-Grid System (POS) — це надійне рішення на основі фотоелектричних панелей з декількома класами потужності до 190 Вт пік. Рішення включає в себе корпус, тримач для щогли та сонячну панель. Для створення автономного рішення для польового використання можна додати комп’ютери, блоки зв’язку, акумулятори тощо.

Основні характеристики

  • Діапазон температури для системи: від -40 °C до +85 °C
  • 5 розмірів корпусів OCS, сумісних із цією системою, з готовим до підключення електромонтажем
  • Сонячна панель: фотоелектричні модулі з 36/45 високоефективними сонячними елементами, технологія монокристалічних елементів
  • Кріплення для щогли: регульований кут нахилу фотоелектричної панелі

Переваги

  • Система корпусів із міжнародною сертифікацією
  • На одному тримачі можна поєднувати різні розміри корпусів
  • Простий монтаж усієї системи однією людиною
  • Повна система за винятком власної електроніки
  • Простий ланцюжок постачання

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Корпуси електронного обладнання із сенсорними дисплеями

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання Рішення для промислових дисплеїв для застосувань у шафах керування та польових умовах

Візуалізація технологічних даних, реєстрація вхідних даних, відображення робочих станів і багато іншого: сенсорні дисплеї пропонують великий потенціал для створення зручних і функціональних дисплеїв пристроїв. Ця брошура містить огляд та базові знання про різні технології сенсорних дисплеїв. Крім того, у ній розглянуто вимоги до апаратного керування.

Конфігуратор для польових корпусів

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Налаштуйте корпус електронного обладнання для використання в польових умовах або в приміщенні: виберіть потрібну серію корпусів з відповідними стандартними компонентами. Додайте відповідне приладдя — готово.

Системи корпусів для застосування в польових умовах Для отримання додаткової інформації про відповідну серію корпусів натисніть на одну з позначок.

Інтерактивна карта зображення: Системи корпусів для застосування в польових умовах
Корпуси для експлуатації просто неба OCS
Корпуси електронного обладнання серії OCS являють собою ідеальне рішення для автономних систем обладнання в екстремальних умовах експлуатації. Сертифіковані корпуси з полікарбонату легкі, міцні й надійно захищають електроніку від вологи, високих температур, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень.
Дізнайтеся більше
Корпуси для експлуатації просто неба OCS
Корпуси для експлуатації просто неба ECS
Міцні корпуси ECS для експлуатації просто неба — найкраще рішення для захисту чутливої електроніки від пилу, бруду та води в приміщеннях і просто неба.
Дізнайтеся більше
Корпуси для експлуатації просто неба ECS
Універсальні корпуси UCS
Універсальні корпуси серії UCS — це ідеальне рішення для вбудованих систем. Корпуси IP40 надійно захищають друковані плати стандартного формфактору від зовнішніх впливів. Знімні бічні стінки дають змогу розробляти модульні рішення індивідуальної конструкційної висоти. Можливе використання пасивних радіаторів охолодження та функції термомоделювання.
Дізнайтеся більше
Універсальні корпуси UCS
Порожній корпус MCS
Monitoring Case System (MCS) — це складний корпус для широкого спектру електроніки у промисловості й технологіях для будівель. Порожній корпус вражає на всіх рівнях: від швидкого встановлення друкованої плати і простого монтажу до легкого обслуговування пристрою.
Дізнайтеся більше
Порожній корпус MCS

Персоналізація ваших електронних пристроїв Скористайтеся індивідуальними консультаціями та комплексними послугами з наведених нижче питань.

Працівники біля фрезерного верстата
Корпус електронного обладнання у різних колірних варіантах
Корпуси електронного обладнання з цифровим друком
Індивідуальний корпус
Співробітники моделюють теплову поведінку корпусу
Працівники біля фрезерного верстата

Ми пропонуємо вам найкращі технології для економічної реалізації вашого варіанту корпусу: від механічної обробки на сучасних фрезерних верстатах і формувальних вставок у наявних стандартних формах до індивідуального проєктування окремих елементів корпусу.

Корпус електронного обладнання у різних колірних варіантах

Ми виготовляємо також корпуси електронного обладнання нестандартних кольорів, повністю або у поєднанні з частинами інших кольорів. Реалізація ваших індивідуальних побажань щодо використання кольорів фірми забезпечує найкращу впізнаваність.

Корпуси електронного обладнання з цифровим друком

Ми пропонуємо вам ідеальний процес для візуально привабливої та економічної реалізації ваших вимог: від функціонального друку та нанесення логотипу вашого клієнта до фотореалістичного друку.

Індивідуальний корпус

Адаптація до вашого індивідуального рішення вимагає заміни окремих частин стандартного корпусу частинами, що відповідають вимогам замовника. Ми розробляємо частини корпусів за вашими інструкціями і збираємо їх разом зі стандартними частинами.

Співробітники моделюють теплову поведінку корпусу

Висока щільність монтажу в електроніці потребує ефективного охолодження. Скористайтеся перевагами професійних консультацій, інтуїтивно зрозумілої вебплатформи для теплового моделювання та радіаторів охолодження з можливістю індивідуальної інтеграції вже на ранніх стадіях розробки.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження і термомоделювання

Важливість корпусів електронного обладнання зростає, оскільки в них треба встановлювати дедалі більше електроніки. Корпус дозволяє замовнику надати своїй електронній системі індивідуальності. І ця впізнаваність як ніколи важлива для наших клієнтів.

Доктор Томас Баєр, Віце-президент Business Unit DCS
Доктор Томас Баєр

Доктор Томас Баєр

Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші рішення такі ж індивідуальні, як і ваші системи: скористайтеся перевагами корпусів, придатних до використання у різних середовищах — від будівель до промисловості та відкритих майданчиків.

Спеціаліст з логістики з тримачем дисплея DCS
Корпус UCS із дисплеєм і тримачем
Корпус для експлуатації просто неба OCS на щоглі
Спеціаліст з логістики з ручним сканером
Корпус для експлуатації просто неба ECS з дощовими краплями
Корпуси для монтажної рейки

Корпуси для монтажної рейки для шаф керування

На додаток до польових корпусів ми також пропонуємо широкий асортимент корпусів для монтажної рейки. Вони захищають вбудовані друковані плати, легко встановлюються на DIN-рейку та обладнані оптимальним набором інтерфейсів для передачі сигналів, даних і живлення.