Системне рішення для фотоелектричних POS

POS для автономних сонячних електростанцій

Автономна система Pico Off-Grid System (POS) — це надійне рішення на основі фотоелектричних панелей з декількома класами потужності до 190 Вт пік. Рішення включає в себе корпус, тримач для щогли та сонячну панель. Для створення автономного рішення для польового використання можна додати комп’ютери, блоки зв’язку, акумулятори тощо.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solar panel
POS PV PANEL 22 - Solar panel
1587082

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 22 Wp, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 36, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 308 mm, height: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Holder
POS PANELFIX M - Holder
1653798

PV panel bracket for energy-self-sufficient systems, panel mounting, suitable for panels of approx. 40 ... 200 Wp, compatible with: POS PV PANEL 75, 110, and 190, fastening set for pole Ø 48 mm ... 180 mm and reinforcement set for up to wind force 10, material: stainless steel

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Solar panel
POS PV PANEL 75 - Solar panel
1587083

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 75 W, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 39, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 660 mm, height: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Solar panel
POS PV PANEL 190 - Solar panel
1587086

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 190 W, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 72, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 680 mm, height: 1500 mm

Переваги

  • Можливість використання в широкому діапазоні застосувань завдяки міжнародним сертифікатам
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки простому монтажу всієї системи однією людиною
  • Довговічність завдяки УФ-стабілізованому корпусу та нержавіючому тримачу
  • Стійкість навіть до сильних механічних навантажень
  • Високоефективні фотоелектричні модулі завдяки технології монокристалічних елементів

Огляд основних характеристик

Ми пропонуємо вам правильну автономну систему для вашого застосування. Переконайтеся в технічних перевагах.

Системне рішення для фотоелектричних POS

Діаметр щогли Від 48 мм до 180 мм
Матеріал тримача Високоякісна сталь
Діапазон температури Від -40 °C до +80 °C
Кут нахилу фотоелектричної панелі Від 30° до 80°
Технологія сонячних модулів 36/45 високоефективних сонячних елементів, технологія монокристалічних елементів
Потужність фотоелектричної панелі Від 22 Вт-пік до 190 Вт-пік

Докладне представлення продукції POS-рішення ідеально підходить для нескладного встановлення енергонезалежних систем до класу потужності 190 Вт-пік.

Інтерактивна мапа зображення: Позамережева сонячна електростанція
Нержавіючий тримач
Тримач характеризується високою стабільністю й гарним захистом від механічних навантажень. Він також підходить для сильного вітру і не піддається корозії завдяки використанню високоякісної сталі (1.4301). Інноваційне регулювання кута нахилу також забезпечує оптимальний вихід енергії.
Нержавіючий тримач
Численні технології з’єднання
Корпус вже оснащений інтегрованими з’єднувачами SUNCLIX. Доступні також додаткові технології з’єднання з високим рівнем захисту IP. Наші послуги включають як механічну обробку, так і встановлення технологій з’єднання — усе з одних рук.
Численні технології з’єднання
Високоефективні фотоелектричні модулі
Наші сонячні панелі пропонують широкий діапазон потужностей: 22, 75, 110 і 190 Вт-пік. Завдяки технології монокристалічних фотоелементів, модулі досягають ефективності 22 %. Крім того, панелі вже підключені до з’єднувачів SUNCLIX PV, готових до підключення.
Високоефективні фотоелектричні модулі
Великі корпуси для експлуатації просто неба
Сертифіковані корпуси з полікарбонату легкі, міцні й надійно захищають електроніку від вологи, високих температур, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень. Великі пластмасові корпуси передбачають можливість індивідуальної адаптації та розширення за допомогою приладдя. Завдяки цьому вони підходять до застосування у системах із високими вимогами.
Великі корпуси для експлуатації просто неба
Метеостанція з вимірювальною технікою, захищена в міцному корпусі для експлуатації просто неба

Системне рішення для фотоелектричних POS

Ідеальне обладнання для автономних рішень

Використовуйте POS (Pico-Off-Grid-System) на основі фотоелектричних панелей для створення енергонезалежних систем із декількома класами потужності до 190 Вт-пік. Завдяки міцному корпусу та кріпленню для щогли з високоякісної сталі можна реалізувати надійне та довговічне рішення для забезпечення енергією віддалених районів і складних умов навколишнього середовища. Сфери застосування включають запис даних про довкілля, промислове середовище з високими вимогами та багато інших застосувань на відкритому повітрі.

Запитання й відповіді

Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix
Кут нахилу сонячної панелі залежно від широти
Системне рішення для фотоелектричних POS
Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix

Система успішно пройшла випробування на удари із силою 5G та вібрації до 7,4 Гц з амплітудою 0,15 мм. Вітрові навантаження до 88 км/год (сила вітру 8 балів) були успішно змодельовані на системі. Додаткове посилення забезпечує ще більшу стійкість до навантажень силою вітру до 10 балів. Опір залежить від ваги компонентів у корпусі.

Кут нахилу сонячної панелі залежно від широти

Для оптимальної роботи панель слід встановлювати під кутом, який відповідає широті місця встановлення. Якщо ви знаходитесь у північній півкулі, орієнтуйте сонячну панель точно на південь. Аналогічно, орієнтуйте сонячну панель на північ, якщо ви знаходитесь у південній півкулі. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції із застосування, яку можна завантажити на сторінках, присвячених виробу.

Системне рішення для фотоелектричних POS

Фотоелектричні модулі спроєктовані так, щоб мінімізувати вплив часткового затінення. Однак для забезпечення максимальної ефективності затінення слід уникати, наскільки це можливо.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.