Система успішно пройшла випробування на удари із силою 5G та вібрації до 7,4 Гц з амплітудою 0,15 мм. Вітрові навантаження до 88 км/год (сила вітру 8 балів) були успішно змодельовані на системі. Додаткове посилення забезпечує ще більшу стійкість до навантажень силою вітру до 10 балів. Опір залежить від ваги компонентів у корпусі.
Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 251 mm x 204 mm x 134 mm, with panel feed-through for PV connectors and pre-assembled holder, including corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: UV-stabilized polycarbonate