POS PV PANEL 75
-
Solar panel
1587083
Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 75 W, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 39, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 660 mm, height: 630 mm
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
High efficiency of more than 22%
Additional cells for increased charging efficiency
Simple 1-person installation of the entire system
Complete system except own electronics
Simple supply chain