Великі корпуси OCS для експлуатації просто неба для автономних систем

Великі корпуси OCS для експлуатації просто неба для автономних систем

Корпуси електронного обладнання серії OCS являють собою ідеальне рішення для автономних систем обладнання в екстремальних умовах експлуатації. Сертифіковані корпуси з полікарбонату легкі, міцні й надійно захищають електроніку від вологи, високих температур, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень. Великі пластмасові корпуси передбачають можливість індивідуальної адаптації та розширення за допомогою приладдя. Завдяки цьому вони придатні до застосування у системах з високими вимогами.

Переваги

  • Можливість застосування у всьому світі: система корпусів з міжнародною сертифікацією
  • Довговічність завдяки стабілізованому УФ-випромінюванням полікарбонату для застосування просто неба
  • Безпечний монтаж електроніки: корпуси захищають компоненти від струменів води та інших шкідливих речовин.
  • Стійкість: стабільність навіть за сильних механічних навантажень у межах широкого діапазону температури

Нові вироби

Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix закріплений на щоглі
Рішення для фотоелектричних систем серії POS
Великі корпуси для експлуатації просто неба серії OCS

Тримач фотоелектричного модуля

Для енергонезалежних систем

Тримач POS Panelfix підходить для монтажу різних сонячних панелей потужністю від 20 до 200 Вт-пік. Гнучка конструкція забезпечує можливість кріплення до стіни та на щоглу. Завдяки інноваційному рішенню затискання панель можна закріпити за дуже короткий час і за допомогою лише одного інструмента.

Основні характеристики

  • Ідеально підходить для роздільного монтажу сонячної панелі та електроніки
  • Кріплення за допомогою хомутів або гвинтів
  • Сумісність з усіма стандартними панелями в діапазоні від 20 до 200 Вт-пік
  • Для всіх діаметрів полюсів від 48 до 180 мм
  • Матеріал: високоякісна сталь

Переваги

  • Сумісність з усіма наявними на ринку панелями (від 20 до 200 Вт-пік) завдяки інноваційній системі кріплення
  • Монтаж однією людиною всього за 15 хвилин за допомогою одного інструмента (розмір SW13) завдяки простій технології затискання
  • Гнучка конструкція для використання на стінці або на щоглі
  • Підходить для суворих умов експлуатації та вітру силою до 10 балів завдяки додатковому посиленню

Рішення для фотоелектричних систем серії POS

Для енергонезалежних систем

Автономна система Pico Off-Grid System (POS) — це надійне рішення на основі фотоелектричних панелей з декількома класами потужності до 190 Вт пік. Рішення включає в себе корпус, тримач для щогли та сонячну панель. Для створення автономного рішення для польового використання можна додати комп’ютери, блоки зв’язку, акумулятори тощо.

Основні характеристики

  • Діапазон температури для системи: від -40 °C до +85 °C
  • 5 розмірів корпусів OCS, сумісних із цією системою, з готовим до підключення електромонтажем
  • Сонячна панель: фотоелектричні модулі з 36/45 високоефективними сонячними елементами, технологія монокристалічних елементів
  • Кріплення для щогли: регульований кут нахилу фотоелектричної панелі

Переваги

  • Система корпусів із міжнародною сертифікацією
  • На одному тримачі можна поєднувати різні розміри корпусів
  • Простий монтаж усієї системи однією людиною
  • Повна система за винятком власної електроніки
  • Простий ланцюжок постачання

Великі корпуси для експлуатації просто неба серії OCS

Доступні три варіанти корпусів більшого розміру

OCS — це міцні, великогабаритні корпуси для експлуатації просто неба, призначені для електроніки, яка може працювати в екстремальних умовах навколишнього середовища. Три нові варіанти корпусів на додаток до наявних розмірів пропонують додаткові розміри з більшим простором для електроніки.

Основні характеристики

  • Шість стандартних розмірів із двома варіантами кришок у кожному
  • Діапазон температури: від -40 до +80 °C (короткочасно до 120 °C)
  • Відповідність вимогам сертифікатів: UL 508A і EN 62208
  • Ступінь захисту: IP66/68/69, IEC 60529 або NEMA 250, тип 4X, 12, 13, 6P
  • Міцність до ударів: клас IK10, EN 50102
  • Додаткове приладдя для монтажу на стіну або щоглу

Переваги

  • Система корпусів із міжнародною сертифікацією
  • Спеціальний пластик забезпечує безпечну безперервну роботу
  • Забезпечує захист від потрапляння струменів води
  • Витримує навіть сильні механічні навантаження
  • Місце для декількох електронних компонентів

GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Корпус для експлуатації просто неба OCS для суворих умов експлуатації

Зображення відкритого корпусу OCS

Огляд основних характеристик

Скористайтеся перевагами численних функцій, які надають високий рівень свободи під час планування й забезпечують можливість реалізації вашого проєкту:

  • Допуск до використання у різних електронних системах завдяки міжнародним сертифікатам
  • Захист від струменів води завдяки відповідному поліуретановому ущільненню
  • Товщина стінок корпусу 4 мм для високої ударостійкості
  • Можливість застосування просто неба завдяки стабілізованому УФ-випромінюванням полікарбонату
  • Можливість інтеграції регульованого кріплення для панелей або друкованих плат
  • Вбудовані монтажні болти кріплення важких компонентів
  • Замки з можливістю пломбування та замикання для захисту від несанкціонованого доступу
  • Додаткове приладдя для монтажу на стіну або щоглу
Рішення для фотоелектричних систем серії POS

Рішення для фотоелектричних POS

Ідеальне обладнання для автономних рішень Для використання у несприятливих умовах просто неба

Використовуйте POS (Pico-Off-Grid-System) на основі фотоелектричних панелей для створення енергонезалежних систем із декількома класами потужності до 190 Вт-пік. Завдяки міцному корпусу та кріпленню для щогли з високоякісної сталі можна реалізувати надійне та довговічне рішення для забезпечення енергією віддалених районів і складних умов навколишнього середовища. Сфери застосування включають запис даних про навколишнє середовище, промислове середовище з високими вимогами та багато інших застосувань на відкритому повітрі.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси

Ідеальне рішення для цих систем

Корпуси OCS використовують у несприятливих умовах навколишнього середовища. Це, поміж іншого:

  • Системи моніторингу
  • Системи сповіщення
  • Обладнання для керування
  • Метеорологічні станції