OCS HP 080604 GY7035 - Electronics housing
1471770

Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 8" x 6" x 4", incl. corner inlays, cover plugs, screws, cover: light gray, plastic latch, material: PC UV-stabilized

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Internationally certified housing system
Special plastic ensures safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain