Mounting panel for housing size of 12” x 10”, material: polycarbonate, color: white
Великі корпуси OCS для експлуатації просто неба для автономних систем
Корпуси електронного обладнання серії OCS являють собою ідеальне рішення для автономних систем обладнання в екстремальних умовах експлуатації. Сертифіковані корпуси з полікарбонату легкі, міцні й надійно захищають електроніку від вологи, високих температур, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень. Великі пластмасові корпуси передбачають можливість індивідуальної адаптації та розширення за допомогою приладдя. Завдяки цьому вони придатні до застосування у системах з високими вимогами.
Mounting screw, set of 4 pcs., for securing mounting panel or PCB to corner inlay, flat-head PH1 slot, UNF 10-32 fine thread, length: 10 mm, material: stainless steel
Mounting foot, set of 4 pieces incl. screws for all housing sizes, material: polycarbonate, color: light gray
Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 8" x 6", material: polycarbonate, color: light gray
Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 12" x 10", material: steel
Mounting panel for housing size of 10” x 8”, material: polycarbonate, color: white
Переваги
- Можливість застосування у всьому світі: система корпусів з міжнародною сертифікацією
- Довговічність завдяки стабілізованому УФ-випромінюванням полікарбонату для застосування просто неба
- Безпечний монтаж електроніки: корпуси захищають компоненти від струменів води та інших шкідливих речовин.
- Стійкість: стабільність навіть за сильних механічних навантажень у межах широкого діапазону температури
Нові вироби
GameChangers для підключення пристроїв
Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.
Корпус для експлуатації просто неба OCS для суворих умов експлуатації
Огляд основних характеристик
Скористайтеся перевагами численних функцій, які надають високий рівень свободи під час планування й забезпечують можливість реалізації вашого проєкту:
- Допуск до використання у різних електронних системах завдяки міжнародним сертифікатам
- Захист від струменів води завдяки відповідному поліуретановому ущільненню
- Товщина стінок корпусу 4 мм для високої ударостійкості
- Можливість застосування просто неба завдяки стабілізованому УФ-випромінюванням полікарбонату
- Можливість інтеграції регульованого кріплення для панелей або друкованих плат
- Вбудовані монтажні болти кріплення важких компонентів
- Замки з можливістю пломбування та замикання для захисту від несанкціонованого доступу
- Додаткове приладдя для монтажу на стіну або щоглу
Рішення для фотоелектричних POS
Ідеальне обладнання для автономних рішень Для використання у несприятливих умовах просто неба
Використовуйте POS (Pico-Off-Grid-System) на основі фотоелектричних панелей для створення енергонезалежних систем із декількома класами потужності до 190 Вт-пік. Завдяки міцному корпусу та кріпленню для щогли з високоякісної сталі можна реалізувати надійне та довговічне рішення для забезпечення енергією віддалених районів і складних умов навколишнього середовища. Сфери застосування включають запис даних про навколишнє середовище, промислове середовище з високими вимогами та багато інших застосувань на відкритому повітрі.
Ідеальне рішення для цих систем
Корпуси OCS використовують у несприятливих умовах навколишнього середовища. Це, поміж іншого:
- Системи моніторингу
- Системи сповіщення
- Обладнання для керування
- Метеорологічні станції