OCS CORNER SCREW SET - Screw set
1521845

Mounting screw, set of 4 pcs., for securing mounting panel or PCB to corner inlay, flat-head PH1 slot, UNF 10-32 fine thread, length: 10 mm, material: stainless steel

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Internationally certified housing system
Special plastic ensures safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain