Конфігуратори для корпусів електронного обладнання Створіть свій індивідуальний корпус електронного обладнання для DIN-рейки або для використання в польових умовах. Виберіть потрібну серію та відповідну нижню частину. Доповніть свій вибір відповідними компонентами — і корпус вашої мрії готовий.
Корпуси для монтажної рейки для шаф керування
Повна гнучкість у формі, кольорі та функції: корпуси для монтажної рейки захищають вбудовані друковані плати, легко встановлюються на DIN-рейку та обладнані оптимальним набором інтерфейсів для передачі сигналів, даних та живлення.
Модульні корпуси серії ICS для систем Інтернету речей
Сконфігуруйте своє рішення корпусу ICS для застосунків Інтернету речей і виберіть одну з різноманітних технологій з’єднання Push-in і гвинтового з'єднання. Завдяки додатковому приладдю можна легко інтегрувати антену, USB-роз'єми або роз'єми RJ45. Підготовлені дисплеї та клавіатури, а також радіатори охолодження забезпечують роботу потужних систем. Крім того, після завершення конфігурування ви також можете скористатися онлайн-функцією термічного моделювання для здійснення теплового аналізу.
Модульний корпус серії BC для сфери автоматизації будівель
Вам потрібні електронні пристрої для перспективних застосувань у сфері автоматизації будівель? – За допомогою конфігуратора ви можете створити власне індивідуальне рішення для корпусу. Вам доступні розміри корпусів у конструкції, що відповідає стандарту DIN 43880, із габаритною шириною від 35,6 до 161,6 мм. Ви також можете скористатися перевагами універсальної технології з'єднання друкованих плат. Такі елементи управління, як сенсорні дисплеї та клавіатури, а також шинні з’єднувачі для DIN-рейки підвищують гнучкість.
Багатофункціональні корпуси серії ME-IO для контролерів та модулів вводу/виводу
Складні контролери та модулі вводу/виводу потребують високої швидкості передачі даних. Корпуси ME-IO дають майже 200 полюсів для технології фронтального підключення Push-in в одному пристрої компактної конструкції. Крім того, шинні з’єднувачі для DIN-рейки забезпечують ефективний обмін даними між модулями. Індивідуальні рішення можна реалізувати за допомогою сигнальних індикаторів та елементів управління, таких як дисплеї.
Модульні корпуси серії ME MAX гнучкої картриджної конструкції
Картриджна конструкція корпусу ME MAX дає змогу максимально збільшити площу друкованої плати. Це дозволяє використовувати широкий спектр технологій з'єднання з кількістю полюсів до 120 на модуль. Водночас окремі кільця в корпусі забезпечують гнучку габаритну ширину від 12,5 до 90 мм. Шинні роз'єми та інше приладдя підвищують гнучкість для ваших застосувань.
Модульні корпуси серії ME у зручній для монтажу чашоподібній формі
Потрібно підключити до 120 полюсів до одного модуля? – Виберіть потрібну вам конфігурацію корпусу ME з різних розмірів і верхніх частин корпусів. Крім того, за допомогою шинного роз’єму можна встановити зв'язок з іншими модулями на DIN-рейці.
Багатофункціональні корпуси серії ME-PLC для контролерів
Корпуси ME-PLC мають великий монтажний простір і велику площу для встановлення друкованих плат. Доступні різні попередньо зібрані з'єднувальні модулі максимум із 36 полюсами і гніздами для підключення RJ45. Високої швидкості передачі даних можна досягати за допомогою шинних з’єднувачів для DIN-рейки з кількістю полюсів до 50. Доповнюють ваш пристрій кришки корпусу для простої інтеграції сигнальних індикаторів і дисплеїв.
Базовий корпус серії EH для універсального застосування
Сім варіантів габаритної ширини, два варіанти конструкційної висоти, три типи кришок корпусу, понад 100 можливих комбінацій: створіть із цього асортименту власний індивідуальний корпус. Можливі різні варіанти орієнтації та розташування друкованих плат. Завдяки можливості довільного вибору вбудованої технології з’єднання можна реалізувати цілі системи корпусів в єдиному дизайні.
Корпуси з екструдованого профілю серії UM-PRO для високої термостійкості
Повна свобода під час розробки друкованих плат ваших пристроїв: корпус з екструдованого профілю UM-PRO пропонує відкритий принцип проєктування, індивідуальні монтажні положення друкованої плати та гнучку довжину від 3 до 200 см. Це полегшує реалізацію великомасштабних концепцій пристроїв. Надійний матеріал забезпечує можливість використання в екстремальних діапазонах температури.
Корпуси з екструдованого профілю серії UM-BASIC для індивідуальних розмірів друкованих плат
Вам потрібна велика свобода в розробці друкованих плат для ваших пристроїв? – Корпус з екструдованого профілю UM-BASIC пропонує відкритий принцип проєктування, індивідуальні монтажні положення друкованої плати та гнучку довжину від 3 до 200 см. Завдяки цьому можна реалізувати навіть великомасштабні концепції приладів.
Польовий корпус для використання просто неба
Стаціонарні пристрої індикації, надійні зовнішні пристрої або вбудовані системи: польові корпуси з високим ступенем захисту підходять для багатьох сфер застосування, таких як автоматизація будівель, логістика або автомобільна техніка.
Універсальні системи серії UCS для вбудованих систем
Сконфігуруйте корпус UCS у модульній системі. Різні розміри корпусів і широкий вибір варіантів монтажу та встановлення разом з приладдям забезпечують розумні рішення для вбудованих систем. Вбудовані радіатори охолодження забезпечують роботу потужних застосувань, вимогливих до теплового режиму. Після завершення конфігурації ви також можете скористатися онлайн-функцією термічного моделювання для здійснення теплового аналізу.
Порожній корпус серії MCS для датчиків і систем промислового Інтернету речей
Завдяки класам захисту від IP40 до IP67 Monitoring Case System ідеально підходить для використання в польових умовах. Для цього порожнього корпусу серії MCS ви можете вибрати ідеальне рішення з трьох варіантів розміру і численних варіантів рами. Додаткове приладдя дає змогу встановлювати їх у різних місцях.
Посилання на корпуси серії ECS для експлуатації просто неба у жорстких умовах
Для жорстких умов навколишнього середовища потрібні міцні корпуси. Корпуси для експлуатації просто неба серії ECS забезпечують ідеальний захист від пилу, бруду та води завдяки класам захисту від IP6X до IP69K. Модульні корпуси електронного обладнання, які доступні в різних розмірах, можна зафіксувати за допомогою гвинта або фіксуючого гачка. Виберіть один із варіантів підключення, таких як M8, M12 і M20, щоб задовольнити ваші індивідуальні вимоги. Додаткове приладдя дає змогу відображати сигнали.
Рішення для автономних сонячних електростанцій
Самодостатні рішення можуть бути безпечно реалізовані завдяки системі Pico-Off-Grid (POS). Обирайте фотоелектричні модулі з різних класів потужності. Міцний корпус електронного обладнання надійно захищає ваші компоненти від несприятливих впливів навколишнього середовища, а інноваційний тримач забезпечує швидке й надійне кріплення на щоглі. Доповніть свій додаток приладдям, таким як тримачі для батарей.
Великі корпуси OCS для експлуатації просто неба для автономних систем
Вам потрібно багато місця для вашої електроніки в несприятливих умовах навколишнього середовища? корпус електронного обладнання серії OCS захищає великі електронні компоненти в екстремальних умовах від вологи, тепла, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень. Виберіть ідеальний корпус для експлуатації просто неба для вас з широкого спектру розмірів, різних варіантів кріплення та інших приладдя.