Міцні корпуси електронного обладнання ECS якнайкраще підходять для настінного монтажу та встановлення на щоглу. Вони дають змогу легко інтегрувати друковані плати завтовшки 1,59 мм і 2,38 мм. Крім того, корпус пропонується також у виконанні з вентиляцією. Вбудований захист від маніпуляцій запобігає несанкціонованому доступу.
ECS family faceplate, ready for integration of two PV PRC5 connectors, screw locking, rated IP66/IP67/IP68/IP69 when combined with ECS housing, Color: Black (9005), Width: 163 mm, Height: 30 mm, Depth: 62 mm