Міцні корпуси електронного обладнання ECS якнайкраще підходять для настінного монтажу та встановлення на щоглу. Вони дають змогу легко інтегрувати друковані плати завтовшки 1,59 мм і 2,38 мм. Крім того, корпус пропонується також у виконанні з вентиляцією. Вбудований захист від маніпуляцій запобігає несанкціонованому доступу.
Screw locking non-vented enclosure of the ECS family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Black (9005), Width: 164 mm, Height: 176 mm, Depth: 64 mm