ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Front plate
1091841

Screw-locking faceplate with M12-SPEEDCON connectors (1 male, 1 female), IP66/67/69 rated when mated with associated enclosure, width: 163 mm, height: 30 mm, depth: 62 mm, color: black (9005).

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Housing design supports the installation of a range of PCB thicknesses for high application diversity
Optional accessories for wall and mast mounting
Proven PCB connection technology
Integrated tamper protection
Effective protection of electronics against thermal and mechanical influences
Suitable for outdoor/indoor applications