UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20100522Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
Contact carrier, 5-position, Socket, angled, M12, coding: A, PCB mounting, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |