DEV-KIT ME-PLC: contains 1 x ME-PLC 40 housing and pluggable connection technology (36 positions), supplied in individual parts
Конструкторські набори для корпусів електронного обладнання
За допомогою конструкторських наборів можна швидко створювати прототипи та передсерійні пристрої. Конструкторські набори для різних лінійок корпусів дають змогу підібрати індивідуальні схеми електронного обладнання та рішення для підключення. Phoenix Contact пропонує конструкторські набори для корпусів для монтажної рейки серій BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC та UM-BASIC.
DEV-KIT UM-BASIC: contains 1 x UM-BASIC 100MM profile housing and PCB terminal blocks (SMKDS), supplied in individual parts
Perfboard for the UM-BASIC 108 DEV-KIT; for SMKDS-terminal blocks; ideal for manual soldering
DEV-KIT ME MAX: contains 1 x ME MAX 22,5 2-2 housing and pluggable connection technology (4x MSTBO with 4x MSTBT), supplied in individual parts
Perfboard for the ME-MAX DEV-KIT; for 4-pos. MSTBO header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-IO 18,8 DEV-KIT; for HSCH 2,5 header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-PLC 40 DEV-KIT; for 36-pos. CCDN 2,5 header; suitable for manual soldering
Bus connector to connect BC modules on the DIN rail; suitable for BC DEV-KITS, contains HBUS 107,6 and pin strip
DEV-KIT BC 107,6: contains 1 x BC 107,6 housing and PCB terminal blocks (MKDS), supplied in individual parts
Perfboard for the EH 45 FLAT DEV-KIT; for MKDS-5,08 terminal blocks; suitable for manual soldering
Переваги
- Зібрані корпуси з вбудованими з’єднувальними технологіями
- Відповідні перфоровані панелі для ручного комплектування
- Шинні роз’єми для побудови комплектних систем пристроїв
Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.
Новинки технології підключення пристроїв
Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.
Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.