Printed-circuit board for the BC 107,6 DEV-KIT
Конструкторські набори для корпусів електронного обладнання
За допомогою конструкторських наборів можна швидко створювати прототипи та передсерійні пристрої. Конструкторські набори для різних лінійок корпусів дають змогу підібрати індивідуальні схеми електронного обладнання та рішення для підключення. Phoenix Contact пропонує конструкторські набори для корпусів для монтажної рейки серій BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC та UM-BASIC.
DEV-KIT ME-IO: contains 1 x ME-IO 18,8 housing and pluggable connection technology (HSCH with HSCP), supplied in individual parts
Sample PCB for ICS housing
DIN rail housing, for mounting on a DIN rail, with closed latching cover, color: light gray (similar RAL 7035), width: 25 mm, height: 100 mm, depth: 116.65 mm
Sample PCB for ICS housing
Переваги
- Зібрані корпуси з вбудованими з’єднувальними технологіями
- Відповідні перфоровані панелі для ручного комплектування
- Шинні роз’єми для побудови комплектних систем пристроїв
Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.
Новинки технології підключення пристроїв
Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.
Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.