CSA
Onay kimliği: 13631EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Onay kimliği: TAE00000Z9CSA
Onay kimliği: 13631cUL Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
Onay kimliği: 2020322313000630UKCA-EX
Onay kimliği: CML 22UKEX1227UIECEx
Onay kimliği: IECExSEV14.0013UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
yüksüklü çok telli | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
Onay kimliği: SEV14ATEX0156UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
yüksüklü çok telli | 690 V | 109 A | 6 - 35 |