PTPOWER 35-3L-F - Yüksek akım klemensi
3212072

Yüksek akım klemensi, Bloke edilmiş, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: PowerTurn bağlantısı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek akım klemensli büyük iletkenler için de hızlı ve kolay bağlantı mümkündür
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.