UT 4-MTD-PE - Topraklama klemensi
3046223

Topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tutarlı, etiketleme ve terminal blokları arasında bir köprü bir avantaj
PE terminal blok kesme ve bıçakla kesmek terminal blokları ile yapılandırılabilir aynı şekil klemensler sağlar